เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIL-SA
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING