เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13-HS Series single, vertical, adjustable, hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 2” (51) vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Fixture Carriers » Adjustable
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING