เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G-L Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. MCL-G-L-20 and MCL-G-L-35 models shall be tested and certified to the ASME Standard A112.14.3 and P.D.I. G-101.

สเปคสินค้า
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING