เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-FISH Fish Scales Interceptor
MIFAB

MI-FISH Fish Scales Interceptor

MIFAB® MI-FISH Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel fish scale interceptor. Unit shall include: Sediment bucket with perforated baffle near inlet (3/8” (9) holes), primary removable straining baffle (1/2” (13) thick with 1/4” (6) holes), secondary removable straining baffle (1/2” (13) thick with 1/8” (3) holes), securing bolt(s), removable cross bar, stainless steel calibrated orfice plate and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-FISH-1, MI-FISH-2, MI-FISH-3, MI-FISH-4, MI-FISH-5, MI-FISH-6, MI-FISH-7, MI-FISH-8, MI-FISH-9, MI-FISH-10, MIFISH-11, MI-FISH-12
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-fish-1-fish-scales-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediment and Solid Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ