เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB MI-G-L Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 20-50 GPM and grease holding capacity of 40-100 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, and steel powder epoxy coated rectangular gasketed lid.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment