เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment