เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

MIFAB® MI-O Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated non skid rectangular lid.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-o-a-oil-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oil Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING