เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPER-1300-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-1300-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

MIFAB® SUPER-1300-O gravity oil interceptor with 1,300 U.S. gallons of liquid holding capacity has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Interceptor is designed for above or below ground installation and includes an adjustable lid system, sample port access, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable oil drawoff assembly (1 1/2″ I.P.S.) on each side, double vent connections (3″ I.P.S.) on each side, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), base for support and floor level installation and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3. For indoor/outdoor use.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SUPER-1300-O
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oil Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 37 13
  • OmniClass TitleOil Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING