เผยแพร่สินค้าของคุณ
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB® XL-MI-G Series sanitary, acid resistant, epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable (fixed for XL-MI-G-10/-11) baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s).
สเปคสินค้า
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING