เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gibson Chrome Posi-Temp® Valve Trim - T2901
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Valve Trim - T2901

Features

The Gibson Collection gives contemporary industrial design a softer point–of–view. The tubular spout and handles mirror the look of exposed piping while polished edges create a chic and modern style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever make it easy to adjust the water
  • equipped with the PosiTemp® pressure–balancing control valve to help maintain water temperature in the shower
  • built on the Moen M–PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • includes red and blue markings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-T2901
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gibson
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets