เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste
Mora Armatur

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Basin mixer with pop-up waste and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Soft PEX® hoses with 3/8" . Chrome. RSK 8344540 NRF 4290035 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
สเปคสินค้า
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.243050-CA
  • Product familyBasin Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป