เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With strainer waste - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    สเปคสินค้า
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.333020
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)174
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)