เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Inxx A2 Basin Mixer
Mora Armatur

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Basin mixer with extended base, lift valve and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. The beautify their surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a basin mixer with pop-up waste. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
สเปคสินค้า
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.702658
  • Product familyBasin Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Inxx
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)333
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures