เผยแพร่สินค้าของคุณ
AB-GI2 RAILING
Morad

AB-GI2 RAILING

AB-G glass post balustrades, in which the filling can be glass, perforated sheet, or HPL board. The glass can be attached to the post on the outside or inside of the balcony, as well as between the posts. This system is perfect for balconies, terraces, loggias, mezzanines, and stairs. AB-G stands out for its contemporary design, which harmonizes with modern architectural trends.

Aesthetic finish!

The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, and the fasteners are made of stainless steel, so there is no risk of corrosion in any of the balustrade elements.

Quick and easy assembly!

All connections are screwed or riveted on painted profiles, so there is no need to weld anything. By default, all profiles are available in a length of 6 m, but in the case of larger projects, it is possible to order profiles in any length, which will optimize material waste to a minimum.

Guarantee of quality!

Balustrades are very resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.

สเปคสินค้า
    • Tested and certified: Balustrades have been tested and hold a National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ab-gi2-railing
  • Product familyRailings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AB-G
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEG019740
  • ชื่อ ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)