BE-25 Aluminium Balcony and Terrace Glazing System
Application:
The BE-25 system by Morad is a modern solution for external glazing of balconies and terraces that do not require heating. It provides protection against weather conditions, reduces noise and increases the comfort of balcony use. The sliding system allows free adjustment of the opening degree while maintaining the aesthetic appearance of the building facade.
Construction and materials:
· Aluminium profiles: Providing lightness and durability, corrosion resistance and aesthetic finish.
· Accessories: Made of high-quality plastics and stainless steel, ensuring durability and weather resistance.
Glazing:
· Upper section: 6 mm tempered glass.
· Lower section: Tempered laminated glass 44.2 (two 4 mm glass panes with two PVB interlayers), providing high impact resistance and safety.
Functionality:
· Sliding system: Four-track rail allows installation of up to 8 panels (4 per side), enabling flexible space management.
· Weather tightness: Vertical sash profiles and dedicated seals protect against wind and rain, with a built-in drainage system preventing water accumulation.
· Security: System equipped with locking pins openable only from the inside, providing burglar protection and preventing panels from sliding under wind pressure.
Colours:
Aluminium profiles available in the full RAL colour palette, anodised and powder-coated versions. Wood-effect and decorative coatings are available, allowing the system to match the building facade.
Application in construction:
The BE-25 system is suitable for both multi-family and single-family residential buildings, providing aesthetic and functional glazing of balconies and terraces. The modern design increases comfort by protecting the space from wind, rain and noise while maintaining full access to natural light.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | เคนยา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | คิวบา | ตูนิเซีย |
เกิร์นซีย์ | คีร์กีซสถาน | แคนาดา | โมร็อกโก |
โครเอเชีย | คูเวต | จาเมกา | ลิเบีย |
เจอร์ซีย์ | จอร์เจีย | บาฮามาส | อียิปต์ |
เช็กเกีย | จอร์แดน | สหรัฐอเมริกา | แอลจีเรีย |
ซานมาริโน | จีน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เซอร์เบีย | ซาอุดีอาระเบีย | เฮติ | |
ไซปรัส | ซีเรีย | ||
เดนมาร์ก | ตุรกี | ||
นครรัฐวาติกัน | เติร์กเมนิสถาน | ||
นอร์เวย์ | ทาจิกิสถาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | ปากีสถาน | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มองโกเลีย | ||
บัลแกเรีย | เยเมน | ||
บาร์เบโดส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เบลเยียม | อัฟกานิสถาน | ||
โปรตุเกส | อาเซอร์ไบจาน | ||
โปแลนด์ | อาร์เมเนีย | ||
ฝรั่งเศส | อิรัก | ||
ฟินแลนด์ | อิหร่าน | ||
มอนเตเนโกร | อุซเบกิสถาน | ||
มอลโดวา | โอมาน | ||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |