เผยแพร่สินค้าของคุณ
MP-52 Sliding Ventilation Louvre
Morad

MP-52 Sliding Ventilation Louvre

System MP-52 Ventilation Grilles

Application: The MP-52 system by Morad is a modern solution designed for the enclosure of ventilation openings, such as air intakes and outlets. Thanks to its construction, it ensures effective air circulation and an aesthetic finish for building facades.

Construction and parameters:

Material: Aluminium profiles with ML-52 type louvre blades, characterized by high resistance to weather conditions.
Louvre spacing: 52 mm
Visual cross-section: 71%
Free area: 58%
Maximum grille area: 5 m²
Maximum span without reinforcing crossbar: 800 mm

Mounting: MP-52 grilles can be mounted in several ways:

  • Direct screw-through frame.
  • Using fixing anchors.
  • Clip-in to aluminium joinery clips.

Grilles are standardly equipped with an insect mesh, protecting against insects.

Colours: Grilles are available in raw finish or powder-coated in any colour from the RAL palette, allowing them to match the building's aesthetics.

Application in construction: The MP-52 system is used in residential, commercial and public buildings where effective ventilation combined with an aesthetic facade appearance is required.

Thanks to its solid construction and high-quality materials, MP-52 ventilation grilles ensure long-term use and ease of maintenance.

Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems

สเปคสินค้า
      • Profiles: Aluminium with ML-52 type louvre blades, high resistance to weather conditions
      • Louvre spacing: 52 mm, visual cross-section 71%, free area 58%
      • Maximum grille area: 5 m², maximum span without reinforcing crossbar 800 mm
      • Mounting: Direct screw-through frame, fixing anchors, or clip-in to aluminium joinery clips
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.morad-mp52-sliding-ventilation-louvre
  • Product familyRailings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BE-25
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEG019740
  • ชื่อ ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)