เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
    NAV-System

    Pannello Parete Wall FROST

    THE GUARANTEE OF THERMAL INSULATION FOR REFRIGERATED ROOMS. FROST by SILEX is the modern panel for designers of cold-rooms who want to match installation and realization times with final thermal performances.
    สเปคสินค้า
    • PUR INSULATION Made of polyurethane resins (P.U.R.) , free from CFC and HCFC , approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk. PIR INSULATION Made of polyisocyanurate free from CFC and HCFC, approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk I pannelli prodotti con PIR BS1 hanno la certificazione AVIS TECHNIQUE e ZULASSUNG.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FROST
    • Product familyCold
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรอง1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panels (SIPS)
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels