เผยแพร่สินค้าของคุณ
Excel Electric Group - Cable Tray System
Niedax Group

Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel EZ-Fit tray is manufactured from 0.7 - 1.0 mm steel in sizes from 50-900 mm widths. As with our trunking bodies the larger widths are indented with strengthening grooves. Each size in the range is supported by availability of a full range of fittings. The integral couplers ensure the quickest possible fixing time – with no need for couplers or earth tags.

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Excel_Electric_Group_Cable_Tray
  • Product familyExcel Electric Group
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยไอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)