เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protective Tube System
Niedax Group

Protective Tube System

The Protective Tube System is available in 30 mm and 60 mm diameter in both Hot-dip Galvanised and Stainless Steel finish. It is used for special installations where conventional cable management systems are insufficient. The vertical installation from the cable distribution (e.g. cable ladders) to the power consumption can be carried out efficiently.
With high corrosion resistance even in extreme temperatures it keeps its mechanical protection. A wide variety of accessories offers great flexibility to the user while the installation is simple and safe.

Contains Protective Tube: MI, MIG

สเปคสินค้า
  • Measurements:
    Diameter : 30, 60 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Niedax_Protective_Tube_System
  • Product familyNiedax
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Libraries (.rvt)
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC001173
  • ชื่อ ETIMMetal installation tube
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)