เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
    Nola

    Mölndal bollard

    Mölndal is a simple, tubular steel bollard compatible with a wide range of styles. The bollard’s streamlined shape creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary that clashes with other styles. Mölndal is also available in a shorter, wider version filled with concrete, which can create a barrier that blocks vehicle access.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      STANDARD VERSION

      Diameter: 13.3 cm
      Overall length: 150 cm
      Height above ground: 110 cm
      Depth below ground: 40 cm

      MÖLNDAL NO 2

      Diameter: 25 cm
      Overall length: 120 cm
      Height above ground: 80 cm
      Depth below ground: 30 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The steel in the standard Mölndal version is 2 mm thick
      The steel in the Mölndal 2 version is 3 mm thick
      The base for the attachable/detachable version measures 45 cm x 1 cm

      Product number

      Ö03-96-P Mölndal doorstop/shock absorber for attachable version
      Ö03-95M Mölndal bollard ground-mounted
      Ö03-95L Mölndal attachable/detachable key-locked ground fixtures included
      Ö03-95LU Mölndal bollard ground fixtures for attachable/detachable bollard
      Ö03-95LN Mölndal key for attachable/detachable bollard
      Ö03-96M Mölndal No 2 ground-mounted
      Ö03-96F Mölndal No 2 attachable
      Ö03-96P Mölndal No 2 collision protection, attachable
      Ö03-95F Mölndal 2 attachable

      Variants

      Available in two sizes and two heights, and can be ground-mounted or attached and detached.

      Materials

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005. The base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Placement

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005 and the base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Maintenance

      Scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel.

      Character

      Mölndal creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.molndal
    • Product familySecurity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)133
    • ความลึก (มิลลิเมตร)133
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)