เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Double Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branches, used in dust collection systems, are ductwork used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard Double Branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC, ØD.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØC.
ØB must be smaller than or equal to ØD
Reducer at ØB or ØD may be required. Use formulas above to determine.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qf-double-branch-30
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย