เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
    Novacolor

    Archi+ Concrete

    Archi+ Concrete is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • The particular grain curve of Archi+ Concrete and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, acrylsiloxane colour wash (matt), ensures to achieve cutting-edge elegant concrete effects, in line with the newest trends in the interior design. Archi+ Concrete permits to achieve post-industrial concrete-look textures, with elegant soft colour washing shades. The thickness of Archi+ Concrete ensures high protection performances on the substrate where it is applied-on.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Archi-concrete
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes