เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swahili
Swahili
Swahili
    Novacolor

    Swahili

    Swahili is a decorative coating for interiors made of metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Swahili permits to achieve innovative chromatic and tactile effects that make the environment extremely comfortable and in line with the most cutting-edge trends in interior decoration. Swahili is an easy-to-apply product and allows both the professional and the private decorator to easily achieve high-quality effects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Swahili
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes