เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

ติดต่อกับ Novacolor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Archi-Pietra
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes