เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eclat_Wall Painting
Eclat_Wall Painting
    Novacolor

    Eclat_Wall Painting

    Eclat_Wall Painting is a decorative finish for exteriors with metallic effect. The light reflected from the surface influences the final aesthetic effect. It will be distinguished by tiny spots of light able to create a 3D effect of brightness.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Eclat_Wall Painting creates a protective coating with excellent water repellency and good permeability that gives the finishing excellent breathability and good resistance to rain. Eclat_Wall Painting is suitable for the application in harsh environmental conditions and climates characterized by strong seasonal temperature changes. Thanks to its particular formulation and the presence of anti-mold additives, it preserves treated surfaces from molds, algae and moss even in the case of application on thermal insulation system.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eclat-wall-painting
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes