เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Guaranteed instant hot water

    Raychem 120V HWAT P1 and 208-277V R2 self-regulating electric heat trace systems are designed to provide hot water temperature maintenance for domestic hot water supply pipes in commercial and residential structures. The heat trace cable is installed on the hot water supply pipes (underneath standard pipe insulation) and replaces supply-pipe heat losses at the point where the heat loss occurs, thereby providing continuous, energy-efficient, hot water temperature maintenance and eliminating the need for recirculation systems. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raychem-hwat-R2-na
    • Product familyRaychem North America
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักModified Polyolefin
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
    • รหัส ETIMEC000339
    • ชื่อ ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Tracing for Plumbing Piping
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment