เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Green roof areas accessible to trucks.
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

      Layer height: from 260 mm

      Roof pitch:

      Vegetation form: -

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Water storage: -

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blue Roof - Flow Control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)