เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optigrün Edge Trim ZP-A
Optigrün

Optigrün Edge Trim ZP-A

High-quality and affordable edge trim made from aluminium for use as water-permeable separating strip between bulk materials.

Area of use

- As a separator between the substrate, gravel strip and/or floorsurfaces

- Not suitable for use as a structurally effective edge upstand at the eaves edge

- Not suitable for use as a structurally effective gravel retainer inthe pitched roof area < 5° RP

Specific properties

- Smooth surface

- Superimposed load held

- Folded four times

- Permeable to water with hole Ø 6 mm in the vertical leg

สเปคสินค้า
  • Material: Aluminium

    Nominal thickness: 1.0 mm

    Hole: 6.0 mm

    Drilles holes: Without

    Colour: Aluminium natural

    Dimesions:

    ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

    ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

    ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

    ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

    Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

    Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

    Pack size: According to size of order

    Delivery weight:         

    ZP 60 A: approx. 750g/m

    ZP 80 A: approx. 800g/m

    ZP 100 A: approx. 850g/m

    ZP 120 A: approx. 900g/m

    ZP 150 A: approx. 1.000g/m

    ZP 200 A: approx. 1.400g/m


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Edge_Trim_ZPA
  • Product familyOptigrün Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Edge Trims
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)85
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
  • OmniClass Number23-13 35 25
  • OmniClass TitleStructural Profiled Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)