เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
    Ortech Industries

    Inline Fans OIF Series

    4" to 12" inch duct inline fan designed for commercial and residential use, offering 100% speed controllability for precise airflow management and versatile ventilation performance.

    HIGHLIGHTS

    • CSA compliant – Meets CSA C22.2 No.113 standard clause 12 for dryer exhaust duct power ventilators
    • Efficient motor system – High-performance external rotor motor and impeller for quiet, energy-saving operation
    • Maintenance-free bearings – Permanently lubricated ball bearings require no upkeep
    • Versatile installation – Suitable for high static pressure applications and easy to install
    • Wide temperature range – Operates reliably from -10°C to +80°C
    • Durable housing – Constructed with painted cold-rolled steel for long-lasting performance

    MODEL NAME
    OIF4-140, OIF5-190, OIF6-260, OIF8-560, OIF10-670, OIF12-880


    สเปคสินค้า
    • OIF4-140 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.50 SP0.60 SP0.80 SP0.90 SP1.00 SP
      152.00 CFM141.00 CFM126.00 CFM111.00 CFM96.00 CFM85.00 CFM70.00 CFM33.00 CFM18.00 CFM0.00 CFM

      OIF5-190 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.52 SP0.64 SP0.76 SP0.90 SP1.10 SP
      222.00 CFM200.00 CFM181.00 CFM161.00 CFM139.00 CFM118.00 CFM93.00 CFM69.00 CFM41.00 CFM0.00 CFM

      OIF6-260 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.10 SP1.30 SP
      238.00 CFM221.00 CFM199.00 CFM175.00 CFM155.00 CFM119.00 CFM85.00 CFM44.00 CFM19.00 CFM0.00 CFM

      OIF8-560 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.20 SP1.44 SP1.64 SP1.72 SP
      425.00 CFM383.00 CFM345.00 CFM303.00 CFM259.00 CFM220.00 CFM172.00 CFM110.00 CFM49.00 CFM0.00 CFM

      OIF10-670 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.30 SP1.68 SP1.92 SP2.50 SP
      566.00 CFM513.00 CFM457.00 CFM396.00 CFM333.00 CFM274.00 CFM210.00 CFM139.00 CFM95.00 CFM0.00 CFM

      OIF12-880 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.45 SP2.00 SP2.40 SP3.00 SP
      767.00 CFM682.00 CFM566.00 CFM413.00 CFM300.00 CFM238.00 CFM173.00 CFM92.00 CFM53.00 CFM0.00 CFM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.inline-fans-oif-series
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inline Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFans
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (13)