เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Tank Platin
Flat Tank Platin
Flat Tank Platin
    Otto Graf GmbH

    Flat Tank Platin

    The Platin flat rainwater tank was specially developed for rainwater harvesting. It is available in sizes of between 1,500 and 7,500 l. A low installation depth is needed, therefore, a short installation time and low costs are granted.

    • Low installation depth means a short installation time and low installation costs
    • Integrated filter technology due to tank filter packages
    • Suitable for vehicle loading (in combination with a Telescopic dome shaft with cast iron lid)
    • Groundwater-stable up to the tank shoulder thanks to extremely stable design
    • Easy transport due to low weight
    • The Platin tank can be extended in any way
    สเปคสินค้า
    • Platin rainwater flat tank
      Platin rainwater flat tank, suitable for vehicle loading, made from the high-quality polyethylene (PE)
      smoothly in one piece, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100 (4” pipe) – 4 prepared with lip
      seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft according to DIN 1989. Access Ø 900/650 mm (35.4”/25.6”),
      height = 315 mm (12.4”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile
      seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Volume: 1500 - 7500 Liter (US gal.)

      Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                1500            2100           1250             1015            82
                3000            2450           2100             1050            180
                5000            2890           2300             1315            250
                7500           3600           2250             1565            380
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flat-Tank-Platin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา