เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saphir Grease Separators
Otto Graf GmbH

Saphir Grease Separators

In operations where wastewater containing, this wastewater must be treated separately using a separator before being discharged to the sewer system. A recipitation system works according to the phase separation principle. It consists of a precipitation area, a grease collector, a sludge trap and a sampling point. The system reduces the flow rate of the wastewater to allow solids – such as food leftovers – to sink and settle in the sludge trap. Fats, which have a lower density than water, float to the surface. Once the grease is removed, the wastewater is flowing to the sewer system. The choice of nominal size for the separator is specified in EN 1825. The wastewater requirements of the relevant authority must be complied with (e.g. 14-day emptying; monthly emptying with the approval of the relevant authority).
สเปคสินค้า
  • Volume [l]   Grease [l]   Sludge [l]   Height [mm]   Ø max. [mm]   Weight [kg]
    500   200   200   1350   1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Saphir-Grease-Separators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา