เผยแพร่สินค้าของคุณ
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile
Outlaw Industries

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

The OL-20-ETPP Portable is a tripod turnstile on a portable base. It features a handle and wheels so it can be moved easily from place to place. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgraded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powder coated.

สเปคสินค้า
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • Product familyTripod Turnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tripod Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23 11
  • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles