เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
OKYRIS - Single hole sink tap
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
OKYRIS - Single hole sink tap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
D0596
Product family
OKYRIS
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Taps & Mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
305
กว้าง (มิลลิเมตร)
450
ความลึก (มิลลิเมตร)
72
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.23
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-19 25 13 21 17
OmniClass Title
Fittings
CSI UniFormat II Code
C1030
CSI UniFormat II Title
Fittings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ดาวน์โหลด
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ดาวน์โหลด