เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted with temperature mix with mains power
    สเปคสินค้า
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve with Temperature mixer and Main Power
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2613
    • Product familySensorflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)157
    • ความลึก (มิลลิเมตร)335
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets