เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    สเปคสินค้า
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2617
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostatic valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets