เผยแพร่สินค้าของคุณ
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

สเปคสินค้า
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.brandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)585
  • กว้าง (มิลลิเมตร)585
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง