เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
หน้าหลัก
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
อุปกรณ์กันไฟ
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Presto AB
ติดตาม
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
art. nr. 104722
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Product family
Dry&Wet Riser
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Inlet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-02-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
500
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
53
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Metal
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
10.25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
IFC classification
Object
รหัส ETIM
EG000056
ชื่อ ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
ดาวน์โหลด
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
ดาวน์โหลด