เผยแพร่สินค้าของคุณ
100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S
Presto AB

100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S

FIRE POST TYPE 3 WITH STABILO HOSE,

Wallmounted

Fire hydrant type 3 is delivered as a complete unit

consisting of cabinet and hose reel ready for

wall mounting. Comes complete with

ball valve and plates. Cabinets are delivered with right-hand or alternative

left-hung door. Right-hung door in standard design.

สเปคสินค้า
  • art. nr. 100695

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 30m / 19mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-hose-reel-type-3-190-30m-19-s-100695
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง