เผยแพร่สินค้าของคุณ
3000 Washbasin Pillar Tap
Presto Ibérica

3000 Washbasin Pillar Tap

Shut off urinal tap with chrome brass body for fixing on counter. Models: 10032 - 10031 - 10131 - 10132 - 10531 - 10534.
สเปคสินค้า
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Flow rate: 2 l/min. *Aerator included. *Press-button opening. *Handle mixer provided with color indications. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements (seal and washer), 350 mm flexible hose, 1/2" nut, stopcock. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 1,625 Kg. *Water saving: 77%
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10032
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)87
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)172
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป