เผยแพร่สินค้าของคุณ
OSMO Kitchen mixer square
Presto Ibérica

OSMO Kitchen mixer square

Presto Ibérica OSMO 10548800 high sink mixer
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with polish chrome nished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 45 cm long.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10548800
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)266
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)283
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป