เผยแพร่สินค้าของคุณ
4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer anti-blockage tap for fixing on counter with chromed brass body. Mixer at the press-button. Models: 10610 - 10611.
สเปคสินค้า
  • *Automaticd safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 3,8 l/min. *With aerator. *Mixer tap with press button and optional temperature limiter. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with seal, washer, 1/2 and 350 mm inox flexible hose brida, two stopckc. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 2,450 Kg. *Equipped with sfety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage. *Water saving: 57%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10610
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)144
  • กว้าง (มิลลิเมตร)49
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป