เผยแพร่สินค้าของคุณ
105 ECO L Washbasin Tap
Presto Ibérica

105 ECO L Washbasin Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10900.
สเปคสินค้า
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. with flow control. *Male inlet 1/2. *With perlator. *Press-button opening. *Chromed brass body, non-corrosive pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,832 Kg. *Water saving: 77%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10900
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)173
  • กว้าง (มิลลิเมตร)46
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป