เผยแพร่สินค้าของคุณ
105 LM ECO Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter. Models: 10920 - 10921.
สเปคสินค้า
  • *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements, seal and washer, 350 mm flexible hose, 1/2" nut. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Handle mixer provided with color indications to change de temperature. *Flow rate: 2 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 0,860 kg. *Water saving: 77%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10920
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)123
  • กว้าง (มิลลิเมตร)57
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป