เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer
Presto Ibérica

XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11201 - 11212 - 11232.
สเปคสินค้า
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constat flow: 2 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,777 Kg. *Saving water reduction of up to 77%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.11201
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป