เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO
Presto Ibérica

XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO U, for wall mounting. Models: 11706 - 11638.
สเปคสินค้า
  • *Chromed brass body and press-button, non-corrosive internal pieces. *Opening by press-button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet, with gaskets and pipe union nut Ø 10 x 12 mm. Adjustable flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,437 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.11706
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)89
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป