เผยแพร่สินค้าของคุณ
1000 M Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body in chromed brass for wall mounting, provided with wide ergonomic control in steel covered by green epoxy. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14109 - 95672.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with union nuts, joint for Ø 28 tube. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Without stopcock.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.14109
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)136
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)58
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป