เผยแพร่สินค้าของคุณ
1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14900 - 95682.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow: 1,5 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Stopcock incorporated.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.14900
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)136
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป