เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 15000.
สเปคสินค้า
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)231
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)56
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป