เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock
Presto Ibérica

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Model: 15150.
สเปคสินค้า
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge: 3-6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Compatible head with Flush Presto 1000 C and Presto ARTE-I.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15150
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)163
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)72
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป