เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
สเปคสินค้า
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18560
  • Product familyFrames
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป